Publique sus productos
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 - superior oculta

Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 - superior oculta

La ASSA ABLOY SL500 ofrece las características innovadoras que espera de los equipos ASSA ABLOY: mayor rendimiento, anti-contrahuellas de alta resistencia con múltiples puntos de contacto y un atractivo dintel de 11,5 cm de profundidad, enrasado con la jamba, para una estética inigualable. La ASSA ABLOY SL500 está disponible en una variedad de configuraciones para brindar soluciones potentes y confiables incluso en los entornos más exigentes y de alto tráfico. Aviso legal: Este producto está disponible en ASSA ABLOY Entrance Systems - Norteamérica. Consulte con un representante local en su región para consultar la disponibilidad.
Especificaciones
  • Attractive, shallow header sits flush to jamb or curtain wall providing exceptional aesthetics.
    Strong and powerful - opening 20% faster.
    Spanning 16’ without intermediate support.
    Dual carriage wheels standard for increased stability and performance.
    Sustainability features and enhanced options such as ASSA ABLOY EcoDoor Seals to improve air infiltration performance.                                                                           
    Heavy duty door options for increased door strength.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSL500_OHC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Automatic Entrances

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México
Puerto Rico