Publique sus productos
Operador de puerta batiente ASSA ABLOY SW200i | superior oculto
Operador de puerta batiente ASSA ABLOY SW200i | superior oculto
Operador de puerta batiente ASSA ABLOY SW200i | superior oculto
Operador de puerta batiente ASSA ABLOY SW200i | superior oculto
Operador de puerta batiente ASSA ABLOY SW200i | superior oculto

    Operador de puerta batiente ASSA ABLOY SW200i | superior oculto

    El operador de puerta batiente oculta ASSA ABLOY SW200i ofrece una solución estéticamente atractiva, pero a la vez incomparablemente resistente. Este operador inteligente incorpora tecnología avanzada que garantiza un funcionamiento suave y delicado en una amplia gama de condiciones. También está disponible con un paquete de puerta de aluminio. Aviso legal: Este producto está disponible en ASSA ABLOY Entrance Systems - Norteamérica. Consulte con un representante local de su región para consultar la disponibilidad.
    Especificaciones
    • ANSI compliance: field selectable full pedestrian usage (ANSI A156.10) and low energy (ANSI A156.19).
      Door weight: up to 700 lbs (315 kg) per operator.
      Manual push force: adjustable from 5 lbf – 15 lbf.
      Stack pressure compensation.
      Intelligent trajectory control.
      Extended Closing Torque (ECT).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSW200i_OHC
    • Familia de productoAutomatic Swing Doors
    • Grupo de productosby ASSA ABLOY
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCSwing door
    • Código UNSPSC30171511
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutomatic Door Operators

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México
    Puerto Rico