Publique sus productos
Revolving Door UniTurn
Archivados

Revolving Door UniTurn

El diseño de dos hojas ASSA ABLOY UniTurn sella firmemente la entrada cuando la unidad está cerrada, creando una barrera impermeable que impide la entrada de elementos no deseados. Esto le permite optimizar al máximo cada centímetro de espacio en sus instalaciones, hasta la puerta principal. Además, el ahorro de energía es enorme, cubriendo los costos iniciales de su puerta en poco tiempo. Aviso legal: Este producto está disponible en ASSA ABLOY Entrance Systems - Norteamérica. Consulte con un representante local en su región para consultar la disponibilidad.
Especificaciones
  • Available in 12’, 14’, 16’ and 18’ diameters Energy efficient – saving 74% more energy than swing doors.
    Optional air curtain for enhanced energy efficiency Center door leaf breakout function.
    Presence detectors and soft safety edges.
    Floor mounted design for added ease and convenience.
    Two prominent display areas within the rotating section for signage, safety notices, graphics, and advertising.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUniturn1
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas giratorias
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCRevolving doors
  • Código UNSPSC30171509
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRevolving Door Entrances