Publique sus productos
Puerta Corredera ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | oculta superior
Puerta Corredera ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | oculta superior

    Puerta Corredera ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | oculta superior

    Las puertas corredizas estándar ASSA ABLOY VersaMax 2.0 para UCI/UCC ofrecen máxima privacidad al paciente, a la vez que maximizan el espacio libre para ayudarle a cumplir con los exigentes requisitos de transporte de pacientes y equipos. Las puertas corredizas ASSA ABLOY VersaMax 2.0 cuentan con tecnología de desbloqueo sin pernos, pendiente de patente. Simplemente deslice la puerta completamente abierta y gire la puerta cómodamente hasta la posición de desbloqueo. También está disponible InteGlass opcional para sistemas de vidrio electrónico, integrado a la perfección en la puerta y el dintel de la UCI ASSA ABLOY VersaMax 2.0 mediante componentes con certificación UL. Hay paquetes con clasificación de humo disponibles con certificación UL1784. Aviso legal: Este producto está disponible en ASSA ABLOY Entrance Systems - Norteamérica. Consulte con un representante local en su región para consultar la disponibilidad. ASSA ABLOY
    Especificaciones
    • Flush Bolt-Free breakout technology for convenient breakout.
      InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels.
      Smoke rated package certified to UL1784 (single slide only).
      Your choice of activation device including jamb or wall mounted, card reader or remote switch.
      MicroShield™ antimicrobial coating available.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVersaMax_OHC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Automatic Entrances

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México
    Puerto Rico