Publique sus productos
ASSA ABLOY DS6160S Curtain Dock Shelter Steel

ASSA ABLOY DS6160S Curtain Dock Shelter Steel

Traducido por Google,

El cobertizo de muelle con cortinas de acero ASSA ABLOY DS6160S es la solución estándar para operadores que priorizan el ahorro energético. El vehículo entra marcha atrás en el cobertizo, que se sella con cortinas laterales y superiores flexibles, ofreciendo protección contra la intemperie durante las operaciones de carga y descarga. El resultado es un entorno de trabajo mejorado y una mayor protección de la mercancía. El material de las cortinas presenta una alta resistencia al desgaste. El cobertizo de muelle con cortinas de acero ASSA ABLOY DS6160S está diseñado para su instalación en pared y en cobertizos de carga estándar, tanto individuales como múltiples.

Especificaciones
  • Features

    • Sizes – nominal height: 3200, 3400, 3600 mm
    • Sizes – nominal width: 3250, 3450 mm
    • Sizes - nominal depth: 600 mm, 900 mm
    • Sizes – top curtain: 1000, 1200 mm
    • Curtain colour: Black
    • Parking guides: White
    • Wall fixings: Concrete, sandwich, light concrete, loadhouse, cavity, insulated panel

    Performance


    • Top and side curtains 
      • Double layer high quality polyester, thickness 3.0mm
      • Coating : Front and Back
      • Weight : Approx. 3400g/m²
      • Flammability: DIN 75200 
      • Tear elongation : DIN 53363
        • Longitudinal : 300N
        • Transverse : 250 N
      • Tensile strength: DIN 53354
        • Longitudinal: 2700N/5cm
        • Transverse: 2300N/5cm
      • Continuous roof cover 
        • One layer high quality polyester, thickness 0.5mm
        • Coating : Front and Back
        • Weight : Approx. 680 g/m²
        • Flammibility : DIN 75200
        • Tensile Strength : DIN 53354
          • Longitudinal : 2700N/5cm
          • Transverse : 2300N/5cm
        • Tear Elongation : DIN 53363
          • Longitudinal 300N
          • Transverse :250N
      • Steel frame 
        • Surface treatement Z350 : Galvanized 25μm;
        • Corrosive Category C4 Corrosive Category C4 acc. DIN EN ISO 12944-2


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaa_6160_s
    • Familia de productoDocking
    • Grupo de productosShelters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones de carga - Muelles de carga
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_23
    • Descripción Uniclass 2015Dock shelters
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLoading Dock Seals and Shelters
    • Número OmniClass23-23 23 21
    • Título OmniClass Loading Dock Shelters

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África
    Åland
    Afganistán
    Angola
    Albania
    Arabia Saudí
    Argelia
    Alemania
    Baréin
    Benín
    Andorra
    Catar
    Botsuana
    Austria
    Emiratos Árabes Unidos
    Burkina Faso
    Bélgica
    Irak
    Burundi
    Bielorrusia
    Irán
    Cabo Verde
    Bosnia-Herzegovina
    Israel
    Camerún
    Bulgaria
    Jordania
    Chad
    Chipre
    Kuwait
    Comoras
    Ciudad del Vaticano
    Líbano
    Congo
    Croacia
    Omán
    Costa de Marfil
    Dinamarca
    Palestina
    Djibuti
    Eslovaquia
    Siria
    Egipto
    Eslovenia
    Turquía
    Eritrea
    España
    Yemen
    Esuatini
    Estonia
    Etiopía
    Finlandia
    Gabón
    Francia
    Gambia
    Gibraltar
    Ghana
    Grecia
    Guinea
    Guernsey
    Guinea Ecuatorial
    Hungría
    Guinea-Bissau
    Irlanda
    Kenia
    Isla de Man
    Lesoto
    Islandia
    Liberia
    Islas Faroe
    Libia
    Italia
    Madagascar
    Jersey
    Malaui
    Letonia
    Malí
    Liechtenstein
    Marruecos
    Lituania
    Mauricio
    Luxemburgo
    Mauritania
    Macedonia del Norte
    Mayotte
    Malta
    Mozambique
    Moldavia
    Namibia
    Mónaco
    Níger
    Montenegro
    Nigeria
    Noruega
    República Centroafricana
    Países Bajos
    República Democrática del Congo
    Polonia
    Reunión
    Portugal
    Ruanda
    Reino Unido
    Sahara Occidental
    República Checa
    Santa Elena
    Rumanía
    Santo Tomé y Príncipe
    Rusia
    Senegal
    San Marino
    Seychelles
    Serbia
    Sierra Leona
    Suecia
    Somalia
    Suiza
    Sudáfrica
    Svalbard y Jan Mayen
    Sudán
    Ucrania
    Sudán del Sur
    Tanzania
    Togo
    Túnez
    Uganda
    Zambia
    Zimbabue