Publique sus productos
ASSA ABLOY HS8020P High Speed Door

ASSA ABLOY HS8020P High Speed Door

Traducido por Google,

La puerta rápida ASSA ABLOY HS8020P está diseñada para aberturas exteriores en operaciones de trabajo pesado de tamaño mediano con cargas de viento extremas. Protege su entorno contra corrientes de aire, humedad, polvo y suciedad.

Con una rápida velocidad de apertura y cierre, la puerta mejora el flujo de tráfico, brinda comodidad a los empleados y ahorra energía.

La puerta tiene una excelente resistencia al viento, hasta la clase 5 (EN12424). Para una mejor iluminación, la cortina de la puerta se puede equipar con ventanas o paneles de visión.

Especificaciones
  • Features

    • Area of use: Outside
    • Structure: Galvanized steel
    • Max size (W x H): 5500 mm x 5500 mm
    • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
    • Safety:
      • Photocells in side columns
      • Flexible soft bottom beam including wireless detection device
      • Break-away and self-reset function
    • Options:
      • Different window options are available.
      • Colour of drum cover, side column cover, motor cover

    Performance

    • Operating speed: Opening: up to 2,4 m/s *; Closing: 1,2 m/s
    • Wind load resistance: Class 4 (1000 Pa (N⁄m²))**; Class 5 (>1000 Pa (N⁄m²)) for doors up to W 5000 mm x H 5500 mm**
    • Water penetration: Class 3 (>50 Pa (N/m²))**
    • Air permeability: Class 1 (24 m³/m²/h at 50 Pa)**
    • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
    • Performance Test: 1.000.000 cycles
    • Temperature working range: -20 °C to +40 °C


    ** Depending on door size

    *** Not applicable for insect screens

Especificaciones técnicas
  • Referenciaaa_a_hs8020_p
  • Familia de productoHigh Speed Doors
  • Grupo de productosExterior Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-29
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Descripción Uniclass 2015High speed doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África