Publique sus productos
ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door

    ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door

    Traducido por Google,

    La puerta rápida con aislamiento ISO ASSA ABLOY RR3000 combina el rendimiento térmico superior de una puerta seccional con las velocidades rápidas y la eficiencia operativa de una puerta de alto rendimiento. Esta solución híbrida de próxima generación de ASSA ABLOY Entry Systems abre y cierra con máxima velocidad y mínima pérdida de energía.

    ASSA ABLOY RR3000 ISO es la elección perfecta para centros de distribución, almacenes e instalaciones de fabricación. Para distribuidores, centros logísticos, almacenes de instalaciones públicas, fabricantes en general y mucho más, el ASSA ABLOY RR3000 ISO puede adaptarse a requisitos comerciales altamente específicos y complejos. El panel de puerta con aislamiento térmico de 50 mm de espesor mantiene estables las condiciones interiores y el clima exterior donde corresponde. El sellado mejorado alrededor del perímetro de la puerta limita las fugas de aire y ayuda a soportar un mayor valor U.

    ASSA ABLOY RR3000 ISO puede optimizar el rendimiento energético de cualquier edificio y ayudarle a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Además, su diseño atractivo y moderno puede realzar la fachada de un edificio.

    Especificaciones
    • Standard equipment

      Wind resistance (EN 12424): class 4, class 3 for door width >3500 mm, class 2 for door width > 5000 mm.

      Thermal transmittance door blade: according EN 12428: 1,4 W/m²K.

      Thermal transmittance complete door: according EN 12428: 2,0 W/m²K.

      Noise emission in db: (ISO 140-4) 25 dB.

      Temperature range: -20°C to +60°C.

      Drive unit: gear motor 1,1 KW. Chain drive to reduce mounting space to the side is delivery.

      Protection: IP 55.

      Control system:

      • MCC frequency control unit, with vector control technology and boost function at start-up. Graphic display and foil keypad for easy guided operation. Easy access to all important information for operation and service
      • Control voltage 24 V DC

      Supply voltage: 

      • 3L/(N)PE 380/400/415/440/460/480V; 50/60 Hz
      • With transformator: 3L/(N)PE/220/230/500V; 50Hz

      Safety devices:

      • Light curtain
      • Drop down protection by integrated balancing system

      Manual activation: by releasing the brake at ground level. Partly opening by means of the pre-stressed tension springs.

      Opening / closing speed: up to max. 2.2/0.7 m/s

      Size min.: (DW x DH) 1250 x 2500 mm

      Size max.: (DW x DH) 7000 x 6000 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaa_a_rr3000_iso
    • Familia de productoHigh Speed Doors
    • Grupo de productosExterior Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-29
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
    • Descripción Uniclass 2015High speed doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13
    • Título OmniClass Metal Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África