Publique sus productos
ASSA ABLOY DL6221T Teledock Leveller

ASSA ABLOY DL6221T Teledock Leveller

Traducido por Google,

El teledock ASSA ABLOY DL6221T es un nivelador de muelle con un diseño inteligente y menos componentes de acero para garantizar la máxima calidad y rendimiento. Su característica más destacada es que todas las piezas de acero están fabricadas con acero de alta resistencia S355, lo que proporciona una construcción sólida sin concesiones. Está diseñado para las operaciones de carga más exigentes con alta frecuencia.

El teledock ASSA ABLOY DL6221T es la solución óptima para aplicaciones industriales y logísticas. El labio telescópico cierra con precisión el espacio entre la rampa y la plataforma del camión. El sistema teledock ASSA ABLOY DL6221T cumple con los requisitos estándar de la mayoría de las operaciones de carga y cumple plenamente con la normativa europea EN 1398.

La conectividad integrada está disponible como una opción para permitir el monitoreo, control y acceso a los datos de la puerta a través de ASSA ABLOY Insight.

Especificaciones
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 mm
    • Nominal width: 2000, 2200 mm
    • Nominal height: 600, 800 mm
    • Load capacity: 100 kN (10 tonnes)
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range:
      • Rise above dock: up to 415 mm
      • Fall below dock: down to 475 mm
    • Platform tear-plate thickness: 8 mm S355 (8/10)
    • Lip type and length: telescopic, 500/1000 mm
    • Lip material: steel
    • Lip option: tapered lip
    • Control unit protection class: IP 54
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaa_DL6221T
  • Familia de productoDocking
  • Grupo de productosLevelers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones de carga - Niveladores
  • Clasificación IFC Rampa
  • Código Uniclass 2015Pr_65_80_23
  • Descripción Uniclass 2015Dock levellers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLoading Dock Levelers
  • Número OmniClass23-23 23 13
  • Título OmniClass Dock Levelers

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África