Publique sus productos
ASSA ABLOY DL6130C Combidock Leveller

ASSA ABLOY DL6130C Combidock Leveller

Traducido por Google,

La niveladora de muelles combinada ASSA ABLOY DL6130C es la solución óptima para muelles de carga y descarga de vehículos de diversos tamaños. Para vehículos pequeños, solo se extiende la sección central del borde, de 1000 mm de ancho. Para la carga y descarga de vehículos grandes, se puede extender el borde completo, de 2000 mm de ancho.

El sistema de plataforma combinada ASSA ABLOY DL6130C satisface las exigencias estándar de la mayoría de las operaciones de carga y cumple plenamente con las normas y reglamentos de la norma europea EN 1398.

Especificaciones
  • Features

    • Sizes - leveler height: 800, 900 mm
    • Sizes - nominal length*: 3000, 3500, 4000, 4500 mm
    • Sizes – nominal width: 2000, 2200 mm
    • Sizes – lip extension (LE): 500, 1000 mm
    • Vertical working range 
      • Above dock (LE 500 mm): 0 - 560 mm
      • Below dock (LE500 mm): 0 - 650 mm
      • Above dock (LE 1000 mm): 0 - 620 mm
      • Below dock (LE 1000 mm): 0 - 700 mm
    • Platform tear plate: 8 mm (8/10)
    • Surface treatment 
      • Standard: RAL 5010
      • Option: RAL 3002, RAL 6005, RAL 9005, hot dip galvanised
    • Control Unit: 
      • Leveler control
      • Door control
      • Shelter control
      • Fault & service indicator

    *Other sizes are available on request

    Performance

    • Load capacity: 6 tonnes (60kN) / 2 tonnes (20kN)
    • Max. point load: 6,5 N / mm² (8 mm tear plate)
    • Motor hydraulic unit: 1,5 kW
    • Mains supply: 400V 3-phase, 230V 3-phase
    • Control unit protection class: IP54
    • Allowable oil types: 
      • ASSA ABLOY standard hydraulic oil (-20°C - +60°C)
      • ASSA ABLOY low temperature hydraulic oil (-30°C - +60°C)
      • ASSA ABLOY bio hydraulic oil (-20°C - + 60°C)
    • Magnetic valves: 24V/DC 18W S1
    • Surface treatment paint class 1: 80 μm C2 M acc. DIN EN ISO 12944-2
    • Surface treatment paint class 3: 160 μm C3 M acc. DIN EN ISO 12944-2
    • Surface treatment galvanised: Hot dip galvanised 80 µm Corrosive category C4 & C5-I M acc. DIN EN ISO 12944-2
Especificaciones técnicas
  • Referenciaassa-abloy-dl6130c
  • Familia de productoDocking
  • Grupo de productosLevelers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-06-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones de carga - Niveladores
  • Clasificación IFC Rampa
  • Código Uniclass 2015Pr_65_80_23
  • Descripción Uniclass 2015Dock levellers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLoading Dock Levelers
  • Número OmniClass23-23 23 13
  • Título OmniClass Dock Levelers

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África