Publique sus productos
ASSA ABLOY DL6210SA Swingdock Autodock Leveller

ASSA ABLOY DL6210SA Swingdock Autodock Leveller

Traducido por Google,

Presentamos un tipo completamente nuevo de nivelador de muelle hidráulico con el ASSA ABLOY DL6210SA Swingdock Autodock. La excelente construcción robusta de acero de alta calidad S355 ofrece el máximo rendimiento y la vida útil más larga posible para sus operaciones de muelles de carga de alta frecuencia. Fabricado con menos componentes, el ASSA ABLOY DL6210SA Swingdock Autodock es duradero, más confiable y más fácil de mantener. El resultado es un mayor tiempo de actividad y una reducción de los costos operativos.

Con la tecnología probada de un nivelador de labio oscilante, el ASSA ABLOY DL6210SA Swingdock Autodock conecta el edificio con el vehículo para permitir un proceso seguro y eficiente de carga y descarga. El resultado es una mayor seguridad en la transferencia de mercancías, evitando lesiones al personal o daños al equipo.

El ASSA ABLOY DL6210SA Swingdock Autodock también puede equiparse con conectividad para respaldar su negocio diario, haciéndolo más eficiente e inteligente que nunca.

Especificaciones
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2450, 3000 mm
    • Nominal width AD: 3300, 3500, 3600 mm
    • Leveler width: 2000, 2200 mm
    • Load capacity: 60kN (6 tonnes)
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range: 
      • Rise above dock: up to 410 mm
      • Fall below dock: down to 340 mm
    • Platform tear-plate thickness: 6 mm S355 (6/8)
    • Max. point load leveler platform: 6,5 N / mm²
    • Lip material and length: steel, 400 mm
    • Control unit protection class: IP 54
    • Temperature range hydraulic oil: -15°C - +60°C
    • Magnetic valves: 24V/DC 18W S1
    • Nominal voltage: 400V 3-phase
    • Nominal motor power: 0,75 kW
    • European standard: EN 1398 Dock levelers
Especificaciones técnicas
  • Referenciaassa-abloy-dl6210sa
  • Familia de productoDocking
  • Grupo de productosLevelers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones de carga - Niveladores
  • Clasificación IFC Rampa
  • Código Uniclass 2015Pr_65_80_23
  • Descripción Uniclass 2015Dock levellers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLoading Dock Levelers
  • Número OmniClass23-23 23 13
  • Título OmniClass Dock Levelers

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África