Publique sus productos
ASSA ABLOY DL6220ST Stepdock Leveller

ASSA ABLOY DL6220ST Stepdock Leveller

Traducido por Google,

El stepdock ASSA ABLOY DL6220ST es un nivelador de andén que proporciona mayor eficiencia y seguridad para el proceso de atraque. A diferencia de los sistemas de muelle convencionales, el nivelador de muelle se coloca detrás de una puerta seccional bien aislada. En posición cerrada queda muy bien sellado desde abajo impidiendo el acceso de aire frío o caliente. El diseño fue desarrollado específicamente para permitir que un camión atraque en el muelle de carga con las puertas traseras cerradas. Primero se coloca el camión en la posición correcta y luego, preferiblemente, un refugio de muelle inflable cierra el muelle de carga antes de abrir la puerta seccional. El último paso del procedimiento completo de atraque es abrir las puertas traseras del camión. Esta secuencia "atracar primero, abrir las puertas traseras después" proporciona una serie de beneficios: ahorro de energía, mejora de las condiciones de trabajo, en particular para el conductor del camión, aumento de la seguridad de las personas y mercancías y mejora de la eficiencia del proceso de atraque.

Especificaciones
  • Features

    • Leveler height: 700 mm
    • Nominal length*: 2500, 3000 mm
    • Nominal width: 2000, 2200mm
    • Vertical working range
      • Rise above dock: up to 420 mm
      • Fall below dock: down to 450 mm
    • Platform tear plate: 6 mm (6/8)

    Performance

    • Load capacity: 60kN (6 tonnes)
    • Motor hydraulic unit: 1,5 kW
    • Mains supply: 400V 3-phase, 230V 3-phase
    • Control unit protection class: IP54
    • Allowable oil types:
      • ASSA ABLOY standard hydraulic oil (-15°C - +60°C)
      • ASSA ABLOY low temperature hydraulic oil (-30°C - +60°C)
    • Magnetic valves: 24V/DC 18W S1
    • Surface treatment paint class 1: 80 μm C2 M acc. DIN EN ISO 12944-2
    • Surface treatment paint class 3: 160 μm C3 M acc. DIN EN ISO 12944-2
    • Surface treatment galvanised: Hot dip galvanised 80 µm Corrosive category C4 & C5-I M acc. DIN EN ISO 12944-2

    * Other sizes are available on request

Especificaciones técnicas
  • Referenciaassa-abloy-dl6220st
  • Familia de productoDocking
  • Grupo de productosLevelers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones de carga - Niveladores
  • Clasificación IFC Rampa
  • Código Uniclass 2015Pr_65_80_23
  • Descripción Uniclass 2015Dock levellers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLoading Dock Levelers
  • Número OmniClass23-23 23 13
  • Título OmniClass Dock Levelers

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África