Publique sus productos
ASSA ABLOY DL6220TA Teledock Autodock Leveller

ASSA ABLOY DL6220TA Teledock Autodock Leveller

Traducido por Google,

Fabricada con acero S355 de alta calidad y complementada con aspectos de diseño innovadores que ofrecen un rendimiento sólido y requieren un mantenimiento mínimo, la niveladora ASSA ABLOY DL6220TA proporciona una conexión segura y robusta entre el cobertizo de carga y el camión.

Su estructura autoportante permite una instalación fácil, rápida y segura que sirve de base para una caseta de carga completa de ASSA ABLOY en el exterior del edificio, a la vez que libera espacio dentro de su muelle de carga.

Especificaciones
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2450, 3000 mm
    • Nominal width AD: 3300, 3500, 3600, 3750 mm
    • Leveler width: 2000, 2200 mm
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range: 
      • Rise above dock: up to 520 mm
      • Fall below dock: down to 470 mm
    • Platform tear-plate thickness: 6 mm S355 (6/8)
    • Max. point load leveler platform: 6,5 N / mm²
    • Lip type and length: telescopic, 500/1000 mm; ergonomic lip, 345 mm
    • Lip material: steel or aluminium
    • Control unit protection class: IP 54
    • Temperature range hydraulic oil: -15°C - +60°C
    • European standard: EN 1398 Dock levelers
Especificaciones técnicas
  • Referenciaassa-abloy-dl6220ta
  • Familia de productoDocking
  • Grupo de productosLevelers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones de carga - Niveladores
  • Clasificación IFC Rampa
  • Código Uniclass 2015Pr_65_80_23
  • Descripción Uniclass 2015Dock levellers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLoading Dock Levelers
  • Número OmniClass23-23 23 13
  • Título OmniClass Dock Levelers

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África