Publique sus productos
Operador de puerta batiente simple de servicio estándar ASSA ABLOY SW100 - montado en la puerta

Operador de puerta batiente simple de servicio estándar ASSA ABLOY SW100 - montado en la puerta

Está viendo un brazo de empuje ASSA ABLOY SW100-1, montado en la hoja de la puerta. Es un operador/abrepuertas automático electromecánico con certificación contra incendios, diseñado para puertas batientes exteriores e interiores de uso ligero. Robusto y duradero, el ASSA ABLOY SW100 es ideal para aplicaciones que requieren puertas de peso ligero a medio en entornos de tráfico bajo a medio, como residencias de ancianos, escuelas y oficinas. Se monta sobre un travesaño existente o sobre un travesaño de otros fabricantes en el lado de empuje de la puerta, lo que proporciona la máxima resistencia de apertura. El ASSA ABLOY SW100 se puede combinar con el sistema de perfiles ASSA ABLOY Swing Frame para proporcionar la entrada de puerta batiente definitiva y/o la gama completa de unidades de seguridad y activación, incluyendo dispositivos de control de acceso en entornos de tráfico bajo, como residencias de ancianos, escuelas y oficinas. Se monta sobre un travesaño existente o sobre un travesaño de otros fabricantes en el lado de tracción de la puerta, lo que proporciona la máxima resistencia de apertura. El ASSA ABLOY SW100 se puede combinar con el sistema de perfiles ASSA ABLOY Swing Frame para proporcionar la entrada de puerta batiente definitiva y/o la gama completa de unidades de seguridad y activación, incluidos los dispositivos de control de acceso.
Especificaciones
  • Models: Automatic Low Energy (Kinetic) Swing Door System (SW100-1) door mounted for an internal door leaf. The ASSA ABLOY SW100 is an electromechanical operator and has been developed to comply with European standards and requirements for low-energy power operated doors. Mounted onto a suitable transom by others. Door and frame by others. Operator Dimensions: Operator Length 716 mm Operator Height 110 mm Operator Depth 130 mm Standard equipment: Operator including normal installation to comply with EN16005:2012. Programme selector: Cover with PS-3B integrated programme selector (High level) / Low level PS-4C Flush Mounted / Low level PS-4C Surface Mounted Cover Size: Standard cover 716mm / Extended cover Length XXXXmm Cover finish: SAA / ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: To be confirmed Arm System (Black PPC Finish): Push arm (Door opening angle adjustable up to 120°). Used in windy conditions when the operator is installed on the wall on the same side as the door swing. Door opening angle adjustable up to 95°. Additional Equipment Option: “Push and go” makes the door open automatically from closed position if manually pushed. Control unit CSDA-F – Used e.g. when the operator is installed on fire or fume gas protected doors, or for connection of 24 V AC to an electric striking plate. Cover complete with cut-out for integrated Hekatron smoke detector. Smoke detector, Hekatron ORS 142, when not installed in the operator cover. Ceiling Socket or Wall Socket. Activation and control system: Electronic control unit with plug-in connections and power supply. SA12 Bi-directional combined motion sensing radar entry & exit activator. SA51 Uni-directional combined motion sensing (bi-directional) radar entry & exit activation. Additional Activation Options: Weather protection cap for external activator. Concealed radar fitting, white for ceiling mounting of SA51 activator. Safety device(s): SP33-M active infrared presence sensor, monitored in line with EN16005:2012. Sends out an infrared curtain so that the door does not open or close against pedestrian traffic. To EN16005:2012 for doors in high risk areas. Suitable for door leaf(s) up to 1100mm wide. FP200 Finger Guard Blind. To prevent finger traps in the hinge of the door. Safety Barrier – where applicable to prevent cross traffic and body traps. Maintenance: Warranty with bi-annual service visits for optimum performance and longevity 1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR The ASSA ABLOY SW100 complies with: - UL 325 - ANSI / BHMA A156.19 - DIN 18650 - SITAC SC0839-09 (fire door) Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems technical literature for details and quotation for project specific notes.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSW100DMAS-SAS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoor openers
  • Código UNSPSC30171512

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía