Publique sus productos
Puerta batiente ASSA ABLOY SW200 Integra
Puerta batiente ASSA ABLOY SW200 Integra
Puerta batiente ASSA ABLOY SW200 Integra
Puerta batiente ASSA ABLOY SW200 Integra
Puerta batiente ASSA ABLOY SW200 Integra
Puerta batiente ASSA ABLOY SW200 Integra
Puerta batiente ASSA ABLOY SW200 Integra
Puerta batiente ASSA ABLOY SW200 Integra
Puerta batiente ASSA ABLOY SW200 Integra

    Puerta batiente ASSA ABLOY SW200 Integra

    4.2 de 5 estrellas4.2(9 reseñas)
    El sistema completo de puertas batientes ASSA ABLOY SW100 Integra es la opción ideal cuando el alto rendimiento y la seguridad superior son cruciales. Eficiencia energética Los sistemas de puertas automatizadas ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS son sostenibles por naturaleza y se abren automáticamente cuando es necesario para pasar, eliminando filtraciones de aire innecesarias y separando las zonas climáticas. La innovadora electrónica del sistema completo de puertas batientes ASSA ABLOY SW200 I (Integra) garantiza un consumo mínimo de energía para un rendimiento óptimo de la puerta. Seguridad El sistema ASSA ABLOY SW200 Integra es seguro para todos, independientemente de su edad o capacidad física. En caso de obstrucción por una persona u objeto, el control de obstrucción garantiza la parada en caso de bloqueo y la marcha atrás. Protección antipinchazos gracias al perfil redondeado del borde trasero. Además, el sistema cumple totalmente con las normas europeas. Comodidad Una entrada equipada con un sistema de puertas batientes ASSA ABLOY SW200 I (Integra) siempre es accesible gracias a la batería de respaldo opcional. El sistema también monitorea la carga y el funcionamiento de la batería, y emite una indicación electrónica si no funciona correctamente y necesita ser reemplazada. El operador es realmente confiable en cualquier condición climática, ya que no se ve afectado por la presión de la chimenea ni la carga del viento al abrir y/o cerrar. Además, para su comodidad, seguridad y salida rápida, el sistema puede abrirse manualmente fácilmente cuando sea necesario; a pesar del par de cierre extendido, gracias a la detección del sensor, que garantiza la mínima fuerza de apertura manual. El ASSA ABLOY SW200 Integra se entrega como un sistema de puerta completo, listo para instalar, lo que permite una puesta en marcha rápida y sin problemas. Seguridad Las funciones de bloqueo inteligente del ASSA ABLOY SW200 Integra están diseñadas para su tranquilidad. Por ejemplo, las puertas dobles se controlan con precisión para evitar atascos y aumentar la seguridad. El sistema también detecta cuando la puerta no se ha cerrado completamente y la activa para que se abra y cierre completamente, incluso con fuertes cargas de viento y presión de la chimenea. Estética El sistema ASSA ABLOY SW200 Integra es un sistema completo de puerta batiente que ofrece una estética atractiva, ya que la unidad de accionamiento se conecta directamente a la parte superior de la puerta, sin necesidad de brazo.
    Especificaciones
    • L20 DOORS/SHUTTERS/HATCHES

      490 AUTOMATIC DOORS:

      Manufacturer:

      ASSA ABLOY Entrance Systems AB

      Lodjursgatan 10

      261 22 Landskrona, Sweden

      Model Double Door Leaves:

      ASSA ABLOY SW200i-2 Integra – an aesthetically pleasing, anti-ligature, digitally controlled and intelligent complete swing door system. Includes built-in anti-finger trap door leaves mounted into a tight sealed frame. Complete with an overhead concealed swing door operator and ball-raced heavy duty bottom pivot. Specifically designed to give control in the windiest of locations. Providing integrated access control and locking features. Door automatically opens inwards or outwards and can also be opened manually with a maximum of 22N opening force. Developed to comply with European standards and requirements for low and high-energy power operated doors, consuming just 300 watts of power per activation with battery backup facility delivering up to 300 activations where required. Tested to 1m cycles and on door weights in excess of up to 320Kg.

      Dimensions:

      Frame Height (FH): Range 2100 to 2600mm

      Frame Width (FW): Range 1250mm to 2500mm

      Clear Opening Width (COW): FW less 121mm

      Clear Opening Height (COH): FH – 164mm

      Top door rail: 96mm/174mm

      Bottom door rail: 100mm/176mm

      Midrail type: 70mm or 150mm or NONE

      Midrail Height (MH): XXXXmm from FFL.

      Low Energy or High Energy Configuration: Low / High

      Standard equipment:

      - Stack Pressure Compensation: operator counteracts to positive stack pressures, negative stack pressures and sudden changes of stack pressures to maintain consistent door speeds.

      - Intelligent Trajectory Control: operator knows where the door should be at all times and adjusts torque accordingly.

      - Dynamic braking helps cushion the door during opening to prevent going past 90 degrees, or during closing to prevent slamming.

      - Extended Closing Torque (ECT): provides extra torque in the last 10 degrees of closing to close and latch the door. Speed remains constant so the door stays within the standards.

      - Latch Retry: if the door does not latch when closing, the SW200i INTEGRA will detect this condition and immediately open the door to 10 degrees and execute two attempts to latch the door.

      - Wind Force Dampening: operator mechanically counteracts to wind forces, slowing down the opening or closing of the door.

      - Electric Lock monitoring and door leaf sequenced operation between operators for pairs of doors allowing lock release and rebate coordination.

      - Full power assist functionality for manually opening doors with a force below 22N.

      - Programme selector: Cover with PS-3B integrated programme selector (High level) / Low level PS-4C Flush Mounted / Low level PS-4C Surface Mounted

      - Frame and Cover finish: SAA / ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: To be confirmed

      - Glass type: 6mm Laminated / 8mm Laminated / 10mm Laminated / 22mm Insulated (Double Glazed Unit) / 40mm Insulated (Double Glazed Unit)

      - Ramped threshold: Yes / No

      - Door Direction: Inswing / Outswing

      - Handle: Yes / No

      Activation and control system:

      - Electronic control unit with plug-in connections and power supply.

      - SA51 Uni-directional combined motion sensing radar entry & exit activation.

      Additional Options:

      - Weather protection cap for external activator.

      - Concealed radar fitting, white for ceiling mounting of SA51 activator.

      - Battery Back-up providing up to 300 activations.

      Safety device (s):

      - SP33-M active infrared presence sensor, monitored in line with EN16005:2012. Sends out an infrared curtain so that the door does not open or close against pedestrian traffic. To EN16005:2012 for doors in high risk areas. Suitable for door leaf(s) upto 1200mm wide.

      - Safety Barrier – where applicable to prevent cross traffic and body traps.

      Locking mechanism:

      - Electric Strike Release: YES or NO

      - Mechanical hook bolt lock: One Euro Lock / Two Euro Locks / One ASSA Lock / Two ASSA Locks

      - Cylinder type: Keyed Both Sides / Key with Thumbturn

      - Flush Bolts to slave leaf: Yes / No

      Model One Door leaf:

      ASSA ABLOY SW200i-1 Integra – an aesthetically pleasing, anti-ligature, digitally controlled and intelligent complete swing door system. Includes built-in anti-finger trap door leaf mounted into a tight sealed frame. Complete with an overhead concealed swing door operator and ball-raced heavy duty bottom pivot. Specifically designed to give control in the windiest of locations. Providing integrated access control and locking features. Door automatically opens inwards or outwards and can also be opened manually with a maximum of 22N opening force. Developed to comply with European standards and requirements for low and high-energy power operated doors, consuming just 300 watts of power per activation with battery backup facility delivering up to 300 activations where required. Tested to 1m cycles and on door weights in excess of up to 320Kg.

      Dimensions:

      Frame Height (FH): Range 2100 to 2600mm

      Frame Width (FW): Range 1250mm to 2500mm

      Clear Opening Width (COW): FW less 121mm

      Clear Opening Height (COH): FH – 164mm

      Top door rail: 96mm/174mm

      Bottom door rail: 100mm/176mm

      Midrail type: 70mm or 150mm or NONE

      Midrail Height (MH): XXXXmm from FFL.

      Low Energy or High Energy Configuration: Low / High

      Standard equipment:

      - Stack Pressure Compensation: operator counteracts to positive stack pressures, negative stack pressures and sudden changes of stack pressures to maintain consistent door speeds.

      - Intelligent Trajectory Control: operator knows where the door should be at all times and adjusts torque accordingly.

      - Dynamic braking helps cushion the door during opening to prevent going past 90 degrees, or during closing to prevent slamming.

      - Extended Closing Torque (ECT): provides extra torque in the last 10 degrees of closing to close and latch the door. Speed remains constant so the door stays within the standards.

      - Latch Retry: if the door does not latch when closing, the SW200i INTEGRA will detect this condition and immediately open the door to 10 degrees and execute two attempts to latch the door.

      - Wind Force Dampening: operator mechanically counteracts to wind forces, slowing down the opening or closing of the door.

      - Electric Lock monitoring and door leaf sequenced operation between operators for pairs of doors allowing lock release and rebate coordination.

      - Full power assist functionality for manually opening doors with a force below 22N.

      - Programme selector: Cover with PS-3B integrated programme selector (High level) / Low level PS-4C Flush Mounted / Low level PS-4C Surface Mounted

      - Frame and Cover finish: SAA / ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: To be confirmed

      - Glass type: 6mm Laminated / 8mm Laminated / 10mm Laminated / 22mm Insulated (Double Glazed Unit) / 40mm Insulated (Double Glazed Unit)

      - Ramped threshold: Yes / No

      - Door Direction: Inswing / Outswing

      - Door Handing: Left / Right

      - Handle: Yes / No

      Activation and control system:

      - Electronic control unit with plug-in connections and power supply.

      - SA51 Uni-directional combined motion sensing radar entry & exit activation.

      Additional Options:

      - Weather protection cap for external activator.

      - Concealed radar fitting, white for ceiling mounting of SA51 activator.

      - Battery Back-up providing up to 300 activations.

      Safety device (s):

      - SP33-M active infrared presence sensor, monitored in line with EN16005:2012. Sends out an infrared curtain so that the door does not open or close against pedestrian traffic. To EN16005:2012 for doors in high risk areas. Suitable for door leaf(s) upto 1200mm wide.

      - Safety Barrier – where applicable to prevent cross traffic and body traps.

      Locking mechanism:

      - Electric Strike Release with Latch Lock: YES or NO

      - Mechanical hook bolt lock: One Euro Lock / Two Euro Locks / One ASSA Lock / Two ASSA Locks

      - Cylinder type: Keyed Both Sides / Key with Thumbturn

      Warranty:

      1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR extended manufacturer’s warranty available to secure optimum performance and longevity.

      Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems Limited technical literature for further details and the quotation for project specific notes.

      Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems Limited technical literature for further details and the quotation for project specific notes.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSW200_I
    • Familia de productoAutomatic Swing Doors
    • Grupo de productosby ASSA ABLOY
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2017-08-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2600
    • Ancho (mm)2500
    • Profundidad (mm)160
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enRepública Checa
    • Peso Neto (kg)150
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía