Puerta de 2h InteriorPuerta de 2h Interior
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes

Puerta de 2h Interior

Solución de ASSA ABLOY España para Puerta interior con posibilidad de cierre mediante cerradura embutida y cilindro patentado de alta seguridad para mayor protección y la posibilidad de amaestramiento.

Los cierrapuertas ocultos permiten asegurar el cierre coordinado de ambas hojas. Juego de tiradores de máxima resistencia y durabilidad en acero inoxidable calidad AISI 304 de 20mm de diámetro
  • Cerradura de embutir sin picaporte para puertas de madera, Normas: EN 12209
  • Cilindro patentado de seguridad, TX80 de TESA, Norma: EN 1303
  • Tiradores de acero inoxidable calidad AISI 304
  • Cierrapuertas y guía deslizante ocultos Cam-Motion® DC 840 de ASSA ABLOY Norma: EN1154, DDA/CEN PR 15894
  • Tope de suelo
Aplicación: Para todo tipo de edificios especialmente Hospitales, Escuelas, Universidades, Oficinas, Edificios institucionales y Residenciales

Para más información, por favor contacte con nosotros en: http://http://www.assaabloy.es/es/local/assaabloyes/prescripcion-y-bim
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaIB2-MA-0-1-ES07
  • Grupo de coleccionesInterior Door Solutions
  • ColecciónDouble-Wood-Self Closing
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2021-12-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
  • Título OmniClass Doors
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

Disponibilidad en regiones

Europa
España