Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Timber Door, Select Hospital - Double

Timber Door, Select Hospital - Double

Traducido por Google,
ASSA ABLOY UK par desigual puerta madera/madera, simple efecto con mirilla y herrajes; de ancho nominal 925+398m y altura 2089mm. Las opciones de acabado incluyen recubrimiento en polvo, pintado, enchapado y laminado Rendimiento - Baja fuerza de apertura para cumplir con la Ley de Igualdad utilizando la tecnología CAM-Motion® - Clasificado como 'servicio severo' según DD171, apto para uso en educación y atención médica - Calificación acústica de 38 dB Seguridad - Clasificación de resistencia al fuego FD60S Sostenibilidad - Forest Stewardship Council (FSC) - Programa para el respaldo de la certificación forestal (PEFC) - Declaración ambiental de producto, cierre CAM-Motion® (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN) - Proporciona una garantía de 6 años Costo de vida útil cuando se instala en una aplicación de atención médica Estándares compatibles: EN 1935, EN1154, EN 12209, EN 1303, DD171, BS476 Pt 22 y 31, ISO 10140, Reglamento de madera de la UE, FSC, PEFC Mercados de aplicación típicos: hospitales Para obtener más información, comuníquese con nosotros en www.assaabloy.co.uk/contact-specification-team
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTUB108A
  • Grupo de coleccionesInterior Door Solution
  • ColecciónMedica Select
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2021-12-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Título OmniClass Doors
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

Disponibilidad en regiones

Europa
Reino Unido