Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Exterior Door w/ Escape Route Terminal

Número de Artículo: ES1-PE-ML-ET-HS-DC-DE04
Fabricante: ASSA ABLOY DE
Familia del producto: Exterior Door Solutions
Grupo del producto: Single-Steel/Aluminium-Self Closing-Panic Device-Escape Route
Fecha de publicación: 2016-10-27
Número de edición: 1
Tipo: Assembly (múltiples objetos)
Descarga (4)
This ASSA ABLOY Sicherheitstechnik Security Door Solution is also secured by a High Security Multipoint Lock in combination with the Escape Route Technology. The door can be released at any time using the emergency button, which also triggers an acoustical and optical alarm.

Authorised access in the direction of escape is gained using a key in the key switch integrated into the escape door control terminal. The key switch can also be used to set the door to permanent release, to re-lock and to deactivate the alarm.
  • Security Multi Point Panic Lock, Standard: EN 179, EN 1125
  • Security Fittings, OneSystem (Handle both sides), Standard: DIN EN 1906, DIN EN 179, DIN 18273
  • Door Closer Cam-Motion®, Standard: DIN EN 1154 , (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
  • Escape Door Control Terminal, Standard: EltVTR
  • Escape Route Electric Strike incl. Long Strike Plate, (EPD-ASA-20150095-IBA1-EN)
  • Key Switch Outside
  • I/O Extension with TS BUS Interface
  • Power Supply
Typical applications: Education, School, University, Hotel, Hospital, Stadium, Multi Arena, Museum, Gallery, Shopping Mall, Bank, Industry, Office, Commercial, Congress, Multi-Residential, Health Care

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Material principal: Steel
Material secundario: Stainless steel
Diseñado en:
Fabricado en:

Categoría BIMobject: Puertas - Puertas
Clasificación IFC: Door
Uniclass 1.4 Código: L411
Uniclass 1.4 Descripción: Doors
Uniclass 2.0 Código: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descripción: Doorsets
NBS Reference Código: 59-23
NBS Reference Descripción: Doorsets
Número OmniClass: 23-17 11 00
Título OmniClass: Doors
Este producto es apto en :
Europe
  • Germany

BIMobject®