Publique sus productos
Vía de Evacuación de 1h
Vía de Evacuación de 1h
    Archivados

    Vía de Evacuación de 1h

    Solución de ASSA ABLOY España para Puerta RF con barra antipánico que garantiza la salida como vía de escape. El cierrapuertas permite mantener la puerta cerrada cuando no esté en uso.

    El conjunto manilla cilindro capacita la apertura de la puerta en el lado opuesto sólo bajo ciertas circunstancias.
    • Dispositivo antipánico de deslizamiento sobrepuesto con un punto lateral de cierre serie TOP de TESA, Norma: EN 1125
    • Cilindro patentado de seguridad, TX80 de TESA, Norma: EN 1303
    • Manilla con bocallave para dispositivos antipánicos de sobreponer , serie SENA de TESA calidad AISI 316, Categoría de Uso 3, Norma: EN1906
    • Cierrapuertas y guía Cam-Motion® DC 500 de ASSA ABLOY, Norma: EN1154, DDA/CEN PR 15894, EN 15804 (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
    Aplicación: Para todo tipo de edificios especialmente Hospitales, Hoteles, Oficinas y Edificios institucionales

    Para más información, por favor contacte con nosotros en: http://http://www.assaabloy.es/es/local/assaabloyes/prescripcion-y-bim
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEB1-MT-F-1-ES02
    • Familia de productoInterior/Exterior Door Solutions
    • Grupo de productosSingle-Steel-Self Closing-Panic Device
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2016-10-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors