Publique sus productos
300 Series Commercial Slat Door
300 Series Commercial Slat Door

    300 Series Commercial Slat Door

    Traducido por Google,

    La puerta de listones comerciales ASTA AMERICA SERIE 300 se fabrica con la más alta calidad y durabilidad de la industria. La Serie 300 consta de listones de 3” (calibre 24 o 22) con perfil plano o curvo. Los listones son de acero galvanizado de grado comercial y están recubiertos con pintura de poliéster súper duradera. El modelo 324, calibre 24, está disponible en tamaños de hasta 16' de ancho x 16' de alto. El modelo 322, calibre 22, está disponible en tamaños de hasta 12' de ancho x 12' de alto; ambos modelos son una opción perfecta para terminales de carga, aplicaciones comerciales e industriales. Puerta enrollable.

    Especificaciones
    • FOUR FINISH OPTIONS:

      • White Topcoat
      • Gray Topcoat
      • Tan Topcoat
      • Galvanized

      Powder Coat Finish is available in a variety of color options

      40-year film integrity and a 35-year no-chalk/no-fade limited paint warranty.

      STANDARD FEATURES:

      • Roll formed 12-gauge galvanized guides
      • Nylon endlocks
      • Slide Bolt Locks
      • Chain hoist operation
      • Drum assembly with pre-installed curtain

      OPTIONS

      • Steel Mounting Plates: For lateral jamb extension to provide door support.
      • Top Draft Stop: To seal tight at the header to reduce air infiltration.
      • Guide Weather Seal: To seal tight at the jambs to reduce air infiltration.
      • Vision Panels: 5” x 3/4” cut out spaced approximately 3” apart and covered with clear Lexan (flat slat only).
      • Structural Steel Upgrade Guide: 3-piece structural steel guides.
      • Windload: Available design to +40/-37 for 14’ wide (test) Model 324 (24- gauge). Windload varies by model.
      • High Cycle Springs: Available in 50,000 cycles and 100,000 cycles.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia300-Series-Commercial-Slat-Doors
    • Familia de productoRolling Steel Doors
    • Grupo de productosDoors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas de garaje
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCRolling doors
    • Código UNSPSC30171503
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCoiling Doors and Grilles
    • Número OmniClass23-17 11 13 25
    • Título OmniClass Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México