La puerta enrollable de servicio ASTA AMERICA SERIE 400 se fabrica con la más alta calidad y durabilidad de la industria. La Serie 400 consta de lamas de 3" (calibre 24, 22, 20 o 18) con perfil plano, curvo o perforado. Está disponible en tamaños de hasta 40' de ancho o 30' de alto (varía según el modelo). Es la opción ideal para aplicaciones industriales, comerciales o de alto ciclo.
Producto certificado de Miami Dade
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |