Publique sus productos
500 Series Fire Doors

500 Series Fire Doors

4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
Traducido por Google,

La PUERTA ENROLLABLE CONTRA FUEGO DE LA SERIE 500 DE ASTA AMERICA está diseñada y fabricada para su uso en aberturas donde se requiere una puerta resistente al fuego. La puerta enrollable contra incendios de la serie 500 se proporciona con listones planos de calibre 22, 20 o 18 de 3 in. Esta puerta cortafuegos se monta sobre acero, hormigón, bloques de mampostería (rellenos o huecos) y está disponible en tamaños de hasta 30' de ancho y 24' de alto (sin exceder los 600 pies cuadrados). La serie 500 se fabrica con los más altos estándares y presenta diseños que ahorran espacio con una operación fácil de usar. El sistema operativo a prueba de fallas se activa mediante enlaces fusibles, detectores de humo o puede conectarse a un sistema de alarma central mediante uno de nuestros dispositivos de liberación.

Especificaciones
  • FIVE FINISH OPTIONS:

    • White Topcoat
    • Gray Topcoat
    • Tan Topcoat
    • Galvanized

    Powder Coat Finish is available in a variety of color options

    40-year film integrity and a 35-year no-chalk/no-fade limited paint warranty.

    STANDARD FEATURES:

    Endlocks: Each end of alternate slats to be fitted with malleable cast iron endlocks.

    Bottom Bar: Structural steel two-piece angle bottom bar (back to back) with weather seal.

    Springs: Oil tempered, grease packed helical torsion springs designed to cycle 25,000 times.

    Bracket Plates: Brackets (head plates) are fabricated from 1/4” minimum thickness steel plates.

    Auto Reset: Easy and fast Fire Door drop test for both chain hoist operation and electric motor.

    Powder Coat Black at Factory: Guides, bottom bars, and headplates.

    OPTIONS

    • Fire Ratings: 45 minute, 1-1/2 hour, 3 hour, and 4 hour (18-gauge only).
    • Automatic Closing Devices: XP, XPBB, AFCB
    • Detection and Activation Devices : Smoke Detector, 165° Fusible Links, Horn and Strobe, and Heat Detector can be added to the building central alarm system or stand alone with a closing device.
    • Optional Mounting: Between Jamb under lintel (fascia required) and Between Jamb above lintel.
    • Vision Panels: 5” wide x 3/4” high available on U. L. Rating 45 minute, 1-1/2 hour, and 3 hour.
    • Flame Baffle and Jamb Seal: Helps prevent smoke infiltration through the header and jamb.
    • High Cycle Springs: Available in 50,000 cycles and 100,000 cycles.
Especificaciones técnicas
  • Referencia500-Series-Fire-Doors
  • Familia de productoRolling Steel Doors
  • Grupo de productosDoors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas de garaje
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCRolling doors
  • Código UNSPSC30171503
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCoiling Doors and Grilles
  • Número OmniClass23-17 11 13 25
  • Título OmniClass Overhead Metal Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors