Publique sus productos
600 Series Insulated Service Doors

600 Series Insulated Service Doors

Traducido por Google,

La puerta de servicio enrollable aislada ASTA AMERICA SERIE 600 se fabrica con la más alta calidad y durabilidad de la industria.
La Serie 600 está disponible en lamas de calibre 24, 22, 20 o 18 con perfil plano y una lama trasera de calibre 24 o 22 que encierra una tira aislante de 1,6 cm de grosor entre las dos lamas. La Serie 600 está disponible en tamaños de 12,1 m x 4,8 m a 8,5 m x 7,9 m (varía según el modelo). La Serie 600 es la opción ideal para aplicaciones industriales, comerciales o de climatización.

Certificado en Miami Dade

Especificaciones
  • FIVE FINISH OPTIONS:

    • White Topcoat
    • Gray Topcoat
    • Tan Topcoat
    • Galvanized
    • Stainless Steel

    Powder Coat Finish is available in a variety of color options

    40-year film integrity and a 35-year no-chalk/no-fade limited paint warranty.

    STANDARD FEATURES:

    • Enclosed hood
    • Reduction gear chain hoist
    • 3-piece structural steel guides
    • Double angle bottom bar with weather seal
    • 2-year limited warranty
    • Guides, bottom bars, and headplates are powder coated black at the factory

    OPTIONS

    • Electric Operation: Easy fast motorized operation at a push of a button (motor mounting plates available on request).
    • Slide Bolt Locks: Dual steel slide bolt locks attached to bottom suitable for padlocks (padlocks by other) (standard for manual/push-up operation).
    • Vision Panels: 5” x 3/4” cut out spaced approximately 3” apart and covered with clear Lexan.
    • Windload: Available design to +/- 50 PSF for 16’ wide (22-gauge). Windload varies by size and model; for windload availability on large sizes contact customer service.
    • High Cycle Springs: Available in 50,000 cycles and 100,000 cycles.
Especificaciones técnicas
  • Referencia600-Series-Insulated-Service-Doors
  • Familia de productoRolling Steel Doors
  • Grupo de productosDoors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas de garaje
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCRolling doors
  • Código UNSPSC30171503
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCoiling Doors and Grilles
  • Número OmniClass23-17 11 13 25
  • Título OmniClass Overhead Metal Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México