Publique sus productos
A2B Hoist
A2B Hoist
A2B Hoist
A2B Hoist
A2B Hoist
A2B Hoist

    A2B Hoist

    Traducido por Google,
    El polipasto aéreo con riel de techo Astor-Bannerman A2B es uno de los polipastos de uso profesional más pequeños del mercado. Este elevador de techo, que ayuda a reducir la tensión en la espalda del cuidador, facilita el traslado del paciente de la silla de ruedas al baño y al vestuario, o incluso de una habitación a otra, al tiempo que preserva la dignidad del usuario. Un exclusivo sistema de carga accionado por gravedad con dínamo dentro del polipasto de techo Astor-Bannerman A2B significa que la unidad se carga automáticamente cuando está en uso y puede permanecer cargada durante más de 150 elevaciones. El polipasto de techo A2B también tiene un sistema de descenso de emergencia integrado. El polipasto de techo A2B se puede instalar en un riel de techo curvo, recto o con marco en H (XY) para cubrir toda la habitación, y el diseño compacto y las opciones de montaje flexibles significan que este polipasto también se puede instalar en la pared o en un pórtico independiente. Esto lo convierte en la solución de manejo de patentes ideal para su uso con baños asistidos y equipos de ducha/cambio de ropa en baños, dormitorios, cuartos húmedos y baños de vestuarios domésticos y residenciales. Se acciona pulsando un botón para subir y bajar al cliente. El motor puede entonces transportar al cliente manualmente (función 2) o a través del teléfono (función 4). Al igual que con todos los equipos de movimiento y manipulación de Astor-Bannerman, el polipasto de techo A2B está disponible con una amplia gama de opciones, accesorios y eslingas, y cada polipasto está hecho a medida, lo que significa que su equipo se adaptará a sus necesidades individuales.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA2BH
    • Familia de productoAccess
    • Grupo de productosHoist
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)190
    • Ancho (mm)240
    • Profundidad (mm)303
    Información relacionada
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)200
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Código Uniclass 2015Pr_65_80_47_12
    • Descripción Uniclass 2015Ceiling track hoists

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía