Publique sus productos
Foamy nozzle 35 in AISI-316 for ornamental fountains

Foamy nozzle 35 in AISI-316 for ornamental fountains

Traducido por Google,
Foamy Boquilla produce un chorro muy brillante y consistente. El efecto ornamental no depende del nivel del agua y es muy resistente al viento, generando una gran uniformidad en la fuente. Además, contribuye a un enriquecimiento de oxígeno del agua. Hay disponibles dos modelos fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 316, que aporta una gran robustez y resistencia a la oxidación, y aporta un elegante acabado a la fuente. Para el modelo de 35 mm, está disponible un modelo de acero inoxidable e interior de plástico.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafoamy-nozzle-35-aisi-316-ornamental-fountains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas