Set compuesto por tres boquillas con efecto masaje, que utilizan una combinación de agua y aire para estimular pantorrillas, muslos y caderas. Se cuelgan en disposición vertical en la pared de la piscina, a una altura de 30, 60 y 90 c, desde el fondo de la piscina. El conjunto se completa con un pasamanos redondeado de acero inoxidable pulido que se puede fijar al borde de la piscina o a la propia pared de la piscina. Este pasamano cumple dos funciones: proporciona a los usuarios de la piscina algo a lo que agarrarse y, al mismo tiempo, permite que el aire entre a través de los orificios situados a lo largo de su longitud y que luego se dirige a la boquilla mediante el llamado efecto venturi.