Publique sus productos
Urban garden – Prisme "5"
Urban garden – Prisme "5"
Urban garden – Prisme "5"
Urban garden – Prisme "5"
    ATECH SAS

    Urban garden – Prisme "5"

    3.2 de 5 estrellas3.2(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Elija Prisme, uno de nuestros muchos jardines urbanos. Combinando acero y madera es la forma ideal de crear islas de frescura.

    Especificaciones
    • Materials and finishes :
      3 mm thick steel frame, anti-corrosion treated and powder-coated in a choice of RAL or AkzoNobel colours
      Seat and backrest in exotic wood
      Water tank with overflow
      Transpalletable system
      Fixing :

      Floor-standing
      Options :

      Shelf (Ask us for a quote)
      Only for n°5 :
      Shading (by sail or climbing structure in stainless steel mesh for climbing plants, only for the Prisme n°5)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaATC010010
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de productosOutdoor Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)905
    • Ancho (mm)3750
    • Profundidad (mm)1850
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)600
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores