Publique sus productos
Art Tembe Bin
Art Tembe Bin
Art Tembe Bin
    ATECH SAS

    Art Tembe Bin

    Traducido por Google,

    Elige la papelera pública Art Tembe en acero pintado, con portabolsas. Inspirado en el Arte Tembe en Guyana, ¡este contenedor es único!

    Especificaciones
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 2 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Bag holder
      Locking with triangular key (included)
      Fixing:

      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 3 holes Ø 13 mm (screws not included)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaart-tembe-bin
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de productosArt Tembe range
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores