Publique sus productos
Urban garden – Olympe "2"
Urban garden – Olympe "2"
    ATECH SAS

    Urban garden – Olympe "2"

    3.2 de 5 estrellas3.2(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Elija Olympe, uno de nuestros muchos jardines urbanos. Combinando acero y madera es ideal para crear islas de frescor.

    Especificaciones
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Exotic wood slats seat
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      “Light” version, example on photo #3 (Ask us a price offer)
      Shelf (Ask us a price offer)
      Fogging (Ask us a price offer)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaATC010009
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de productosOutdoor Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1150
    • Ancho (mm)6000
    • Profundidad (mm)8000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1400
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores