Publique sus productos
Urban garden – Prisme "4"
ATECH SAS

Urban garden – Prisme "4"

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,

Elija Prisme, uno de nuestros muchos jardines urbanos. Combinando acero y madera es la forma ideal de crear islas de frescura.

Especificaciones
  • Materials and finishes :
    3 mm thick steel frame, anti-corrosion treated and powder-coated in a choice of RAL or AkzoNobel colours
    Seat and backrest in exotic wood
    Water tank with overflow
    Transpalletable system
    Fixing :

    Floor-standing
    Option :

    Shelf (Ask us for a quote)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaATC010012
  • Familia de productoUrban Furniture
  • Grupo de productosOutdoor Furniture
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)450
  • Ancho (mm)3750
  • Profundidad (mm)1850
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)600
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores