Publique sus productos
Public barrier – HEDERA
Public barrier – HEDERA
Public barrier – HEDERA
Public barrier – HEDERA
Public barrier – HEDERA
Public barrier – HEDERA
Public barrier – HEDERA
Public barrier – HEDERA
Public barrier – HEDERA
Public barrier – HEDERA
    ATECH SAS

    Public barrier – HEDERA

    Traducido por Google,

    Descubra la barrera de seguridad HEDERA con jardinera y cuerdas de acero inoxidable para reverdecer el espacio público.

    Especificaciones
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 2-3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Removable flowerbox:
      Recycled polyethylene flowerbox A1200 with anti-UV treatment
      Colour charcoal grey
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Floral support:
      Stainless steel rope Ø 4 mm
      Fixing:
      To embed on the ground with a hammer drill, provide two concrete bases of 500 x 500 mm
      On base plate, post with 4 holes Ø 12 mm (screws not included)
      By sleeve, provide two concrete bases of 500 x 500 mm (Ask us a price offer)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaATC010014
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de productosOutdoor Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores