Publique sus productos
Bollard – HEDERA
Bollard – HEDERA
Bollard – HEDERA
Bollard – HEDERA
Bollard – HEDERA
Bollard – HEDERA
    ATECH SAS

    Bollard – HEDERA

    Traducido por Google,

    Descubra el bolardo de la serie HEDERA. Fabricado en acero y equipado con una cuerda de acero inoxidable, reverdecerá el espacio urbano.

    Especificaciones
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Floral support:
      Stainless steel ropes Ø 4 mm
      Fixing:
      On base plate with sleeve in the ground, provide a concrete base of 500 x 500 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaATC010023
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de productosOutdoor Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores