Publique sus productos
Orangery planter – Aéris
Orangery planter – Aéris
Orangery planter – Aéris
Orangery planter – Aéris
Orangery planter – Aéris
    ATECH SAS

    Orangery planter – Aéris

    Traducido por Google,

    Opte por la jardinera de naranjal Aéris, fabricada en chapa de acero lisa cortada con láser y con un diseño ergonómico y muy agradable.

    Especificaciones
    • Materials & Finishes:
      Steel planter th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel, RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Adjustable feet (adjustment on a maximum height of 120 mm)
      Panels:
      Smooth steel sheets th. 2 mm with “foliage” laser cutting on 2 sides, WITHOUT second steel panel
      Planting liner:
      Planting liner in recycled polyethylene with anti-UV treatment
      Colour black
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      Customized laser cutting according to a vectorized document provided by yourself (Ask us a price offer)
      Second steel panel for the contrast, (Ask us a price offer)
      Lifting system for planting liner

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaATC010034
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de productosOutdoor Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPolietileno
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores