Publique sus productos
Planter – Eole
Planter – Eole
Planter – Eole
Planter – Eole
    ATECH SAS

    Planter – Eole

    Traducido por Google,

    Eole, esta jardinera está diseñada para el cultivo de flores en el espacio urbano. Está equipado con accesorios (planta de plantación, pies, etc.) para un mejor manejo.

    Especificaciones
    • Materials & Finishes:
      Steel planter th. 2 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel, RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Adjustable feet (adjustment on a maximum height of 120 mm)
      Planting liner:
      Planting liner in recycled polyethylene with anti-UV treatment
      Colour black
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      Moveable with pallet jack (including feet with grooming)
      Lifting system for planting liner

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaATC010037
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de productosOutdoor Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPolietileno
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores