Publique sus productos
Cube-shaped planter – Cube
Cube-shaped planter – Cube
Cube-shaped planter – Cube
Cube-shaped planter – Cube
Cube-shaped planter – Cube
Cube-shaped planter – Cube
    ATECH SAS

    Cube-shaped planter – Cube

    Traducido por Google,

    ¿Un poco de cultura floral en la ciudad? Descubre CUBE, una jardinera en forma de cubo, como su nombre indica, equipada con accesorios (patas regulables, depósito de cultivo, etc.).

    Especificaciones
    • | Materials & Finishes

      Steel planter th. 2 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Adjustable feet (adjustment on a maximum height of 120 mm)
      | Planting liner
      Planting liner in recycled polyethylene with anti-UV treatment
      Colour deep black
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      | Fixing
      To put on the ground
      | Variants
      Corten steel structure, additional cost
      Structure with base, additional cost
      | Options
      Moveable with pallet jack (including feet with grooming)
      Lifting hooks for planting liner

      Other colour, please ask us for a price offer.
      Variants corten steel structure and structure with base, please ask us for a price offer.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaATC020001
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de productosOutdoor Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPolietileno
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores