Publique sus productos
A-LINÉA Planter
A-LINÉA Planter
A-LINÉA Planter
A-LINÉA Planter
A-LINÉA Planter
A-LINÉA Planter
    ATECH SAS

    A-LINÉA Planter

    Traducido por Google,

    Aquí tienes la jardinera A-LINEA, ideal para diseño floral. Realizado con un cono de acero, agradará a la ciudad con su toque colorido.

    Especificaciones
    • Materials & Finishes:
      Steel planter th. 2 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel
      Planting liner:
      Extravase in recyclable polyethylene with anti-UV treatment
      17 colours at your choice including 2 textured, additional cost
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      Adjustable feet (adjustment of a maximum height of 120 mm)
      Moveable with pallet jack (including feet with grooming)
      Lifting system for planting liner

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaATC020002
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de productosOutdoor Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPolietileno
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores