Publique sus productos
Support velo SYNERGIE
Support velo SYNERGIE
Support velo SYNERGIE
Support velo SYNERGIE
Support velo SYNERGIE
Support velo SYNERGIE
    ATECH SAS

    Support velo SYNERGIE

    Traducido por Google,

    El portabicicletas SYNERGIE es una herramienta perfectamente adaptada a la ciudad. Fabricado en acero tratado anticorrosión para mayor resistencia, está disponible en 3 colores.

    Especificaciones
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 5 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered 3 colours of your choice
      Fixing:

      To embed in concrete with a hammer drill, provide a concrete basement of 500 x 500 mm
      On base plate, post with 4 holes Ø 13 mm (screws not included)

      Other possible material and finish to discover

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaATC030003
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de productosOutdoor Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores