Publique sus productos
Public barrier with round posts – SYNERGIE
Public barrier with round posts – SYNERGIE
Public barrier with round posts – SYNERGIE
Public barrier with round posts – SYNERGIE
Public barrier with round posts – SYNERGIE
Public barrier with round posts – SYNERGIE
    ATECH SAS

    Public barrier with round posts – SYNERGIE

    Traducido por Google,

    Descubra la barrera pública SYNERGIE de acero pintado con postes redondos. Clásico, coincide con estos postes.

    Especificaciones
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered 3 colours of your choice
      Fixing:
      To embed on the ground with a hammer drill, provide two concrete bases of 500 x 500 mm
      On base plate, post with 4 holes Ø 12 mm (screws not included)
      By sleeve, provide two concrete bases of 500 x 500 mm (Ask us a price offer)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaATC030006
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de productosOutdoor Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores