Publique sus productos
Urban chair – PASTEL
Urban chair – PASTEL
Urban chair – PASTEL
Urban chair – PASTEL
Urban chair – PASTEL
Urban chair – PASTEL
    ATECH SAS

    Urban chair – PASTEL

    Traducido por Google,

    La silla PASTEL refleja el resto de productos de la gama: colorida, cómoda y de calidad garantizada. Para utilizar como salón exterior o aislado.

    Especificaciones
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 8 mm
      Steel slats th. 4 mm, h 40 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, standard colours RAL 6019 / RAL 6034 / RAL 4005 / RAL 3015 / RAL 1034 / RAL 2012 / RAL 5024 / RAL 7024
      Fixing:
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 4 holes Ø 13 mm (screws not included)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaATC040010
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de productosOutdoor Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores