Publique sus productos
Prisme Urban garden n°2
ATECH SAS

Prisme Urban garden n°2

Traducido por Google,

Elige Prisme, uno de nuestros muchos huertos urbanos entre nuestros modelos de mobiliario urbano. Combinando acero y madera, es la forma ideal de crear islas de frescura.

Especificaciones
  • Materials and finishes :
    3 mm thick steel frame, anti-corrosion treated and powder-coated in a choice of RAL or AkzoNobel colours
    Seat and backrest in exotic wood
    Water tank with overflow
    Transpalletable system
    Fixing :

    Floor-standing
    Option :

    Shelf (Ask us for a quote)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPrisme2
  • Familia de productoUrban Furniture
  • Grupo de productosOutdoor Furniture
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)450
  • Ancho (mm)2800
  • Profundidad (mm)1900
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)300
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores