Publique sus productos
FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - ID SW Conduit Body LR
Atkore

FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - ID SW Conduit Body LR

4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
Traducido por Google,

El sistema de conductos de fibra de vidrio sobre el suelo de FRE Composites consta de conductos, accesorios, cuerpos de conductos y adaptadores. Está diseñado para proporcionar a las empresas de energía, telecomunicaciones y tránsito, así como a los mercados comerciales e industriales, un portador confiable y de fácil instalación para aplicaciones expuestas. Este sistema, listado por UL y certificado CSA, está diseñado para uso sobre el suelo como se describe en el Código Eléctrico Nacional (NEC) para ubicaciones no peligrosas y el Código Eléctrico Canadiense (CEC) Parte 1. El sistema de conductos sobre el suelo FRE ® es un sistema mejor y más seguro. , más económico y duradero que el conducto de PVC, acero revestido y acero galvanizado rígido.

Descargue Atkore BIM Toolbar de forma gratuita para acceder a más de 1000 familias sin salir de Revit desde Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

o desde nuestra web BIM:
http://atkore.com/bim
Especificaciones
  • ADVANTAGES

    • Best corrosion protection of any conduit material
    • Nonmetallic. Will not rust or corrode
    • Fire resistant and non-toxic
    • Non-conductive, assuring a safe system
    • Thermal expansion rate is similar to RMC
    • Simple push-fit assembly (TriSealTM one piece injection moulded gasket) – no threading of joints required
    • Low coefficient of friction. Smooth inner wall results in longer cable pulls with no burn-through
    • A much more economical installation compared to PVC coated steel and RMC
    • Lightweight: A 19.68 ft. (6 m) section of 4" (102 mm) conduit weighs less than15 lbs. (7 kg.)

    FEATURES

    • Suitable for indoor use (non-hazardous locations)
    • Available in 3/4" (19 mm) through 8" (203 mm) diameters
    • Complete line of elbows, fittings and conduit bodies
    • Field bendable with hot box
    • Special colors available upon request
    • UL2515/CSA C22.2 No.2515

    ENGINEERING

    • Chemical Inertness. Impervious to a wide spectrum of chemicals and fuels
    • Contains no chlorine, halogen or other toxic materials
    • Temperature range from -40°F to +230°F (-40°C to +110°C)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFRE-Composites-Above-Ground-SW-ID-Conduit-Body-LR
  • Familia de productoFRE Composites
  • Grupo de productosAbove Ground SW IPS Fiberglass Conduit System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalFiberglass
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_20
  • Descripción Uniclass 2015Conduit fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConduit for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 17
  • Título OmniClass Electrical Conduits