Publique sus productos
FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - ID SW Elbow 45-90°
FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - ID SW Elbow 45-90°
FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - ID SW Elbow 45-90°
FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - ID SW Elbow 45-90°
FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - ID SW Elbow 45-90°
FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - ID SW Elbow 45-90°
    Atkore

    FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - ID SW Elbow 45-90°

    Traducido por Google,

    El sistema de conductos de fibra de vidrio sobre el suelo de FRE Composites consta de conductos, accesorios, cuerpos de conductos y adaptadores. Está diseñado para proporcionar a las empresas de energía, telecomunicaciones y tránsito, así como a los mercados comerciales e industriales, un portador confiable y de fácil instalación para aplicaciones expuestas. Este sistema, listado por UL y certificado CSA, está diseñado para uso sobre el suelo como se describe en el Código Eléctrico Nacional (NEC) para ubicaciones no peligrosas y el Código Eléctrico Canadiense (CEC) Parte 1. El sistema de conductos sobre el suelo FRE ® es un sistema mejor y más seguro. , más económico y duradero que el conducto de PVC, acero revestido y acero galvanizado rígido.

    Descargue Atkore BIM Toolbar de forma gratuita para acceder a más de 1000 familias sin salir de Revit desde Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    o desde nuestra web BIM:
    http://atkore.com/bim
    Especificaciones
    • ADVANTAGES

      • Best corrosion protection of any conduit material
      • Nonmetallic. Will not rust or corrode
      • Fire resistant and non-toxic
      • Non-conductive, assuring a safe system
      • Thermal expansion rate is similar to RMC
      • Simple push-fit assembly (TriSealTM one piece injection moulded gasket) – no threading of joints required
      • Low coefficient of friction. Smooth inner wall results in longer cable pulls with no burn-through
      • A much more economical installation compared to PVC coated steel and RMC
      • Lightweight: A 19.68 ft. (6 m) section of 4" (102 mm) conduit weighs less than15 lbs. (7 kg.)

      FEATURES

      • Suitable for indoor use (non-hazardous locations)
      • Available in 3/4" (19 mm) through 8" (203 mm) diameters
      • Complete line of elbows, fittings and conduit bodies
      • Field bendable with hot box
      • Special colors available upon request
      • UL2515/CSA C22.2 No.2515

      ENGINEERING

      • Chemical Inertness. Impervious to a wide spectrum of chemicals and fuels
      • Contains no chlorine, halogen or other toxic materials
      • Temperature range from -40°F to +230°F (-40°C to +110°C)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFRE-Composites-Above-Ground-SW-ID-Elbow-45-90
    • Familia de productoFRE Composites
    • Grupo de productosAbove Ground SW IPS Fiberglass Conduit System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFiberglass
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_20
    • Descripción Uniclass 2015Conduit fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloConduit for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 17
    • Título OmniClass Electrical Conduits