Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
atkore/products/064be30a-e743-41c2-9fb8-b4214aff2891
Inicio
Categorías
Instalaciones eléctricas
Distribución
Bracket / Ceiling profile - I4LOMEGA150
Disponible en Estados Unidos
Atkore
Seguir
Bracket / Ceiling profile - I4LOMEGA150
Traducido por Google,
Ver original
Soporte / Perfil de techo - I4LOMEGA150
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
I4LOMEGA150
Familia de producto
Vergokan
Grupo de productos
Mounting Systems
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2024-08-09
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
https://www.vergokan.com/en/cable-support-systems/+Stainless+steel/Stainless+steel/I4LOMEGA150
Descripción técnica
https://www.vergokan.com/en/cable-support-systems/+Stainless+steel/Stainless+steel/I4LOMEGA150/datasheet
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Stainless steel 304
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Instalaciones eléctricas - Distribución
Productos similares
Atkore
FRE Composites ID XW BREATHSAVER® Conduit Bodies
4.4
(
5
)
Descargar
Atkore
Unistrut - 1-5⁄8” Framing System – Channel - P1000T
4.5
(
10
)
Descargar
Atkore
FRE Composites ID XW BREATHSAVER® 90° Elbow
Descargar
Atkore
Cable Tray Fitting I-Beam Horizontal Cross
Descargar
Atkore
FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - IPS SW Conduit Body T
Descargar
Atkore
FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - IPS SW Conduit Body LL
Descargar