Publique sus productos
Hinged cover rectangular, universal - KDVKK2
Atkore

Hinged cover rectangular, universal - KDVKK2

Traducido por Google,
Tapa abatible rectangular, universal - KDVKK2 Marco empotrado + tapa abatible + unidad de salida de cables Color: Gris RAL 7011/ Negro RAL 9011 Máx. carga: 1500 N (superficie pequeña) Máx. carga: 2000 N (gran superficie) Condición activa: IP 20 Condición no activa: IP 30 Profundidad del revestimiento del piso: mín. 5 mm - Máx. Placa de acero de 12 mm de espesor: 3 mm
Especificaciones
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKDVKK2
  • Familia de productoVergokan
  • Grupo de productosFloor Installations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África