Publique sus productos
Unistrut - 1-5⁄8” Framing System – Channel - P3000 T
Atkore
Archivados

Unistrut - 1-5⁄8” Framing System – Channel - P3000 T

12 Gauge Strut Channel with Slots P3000T this channel is commonly used for trapeze supports, seismic bracing, ceiling grids, pipe, conduit, duct and cable tray supports, racks, and other general framing. For application examples, refer to our Application Showcase. The slotted material allows for adjustability and doesn’t compromise too much on material strength. It has 85% of the capacity of the solid version of the profile.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaP3000_T_Unistrut_1-5-8_Framing_System-Channel
  • Familia de productoUnistrut
  • Grupo de productos1-⅝" Metal Framing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Carbono
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Miembro estructural
  • Código Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Descripción Uniclass 2015Structural framing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStructural Metal Framing
  • Número OmniClass23-13 35 00
  • Título OmniClass Framing Products