Publique sus productos
P1000HS - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Round Holes
Atkore

P1000HS - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Round Holes

Traducido por Google,
El canal de soporte de calibre 12 con orificios P1000HS tiene orificios redondos en la parte posterior para usar con varillas roscadas de 1/2" y sujetadores. Estos orificios pueden eliminar la necesidad de realizar perforaciones en el campo al instalar un soporte de trapecio, anclar el canal a una superficie o para muchas otras aplicaciones.

Descargue Atkore BIM Toolbar de forma gratuita para acceder a más de 1000 familias sin salir de Revit desde Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

o desde nuestro sitio web BIM:
http://atkore.com/bim
Especificaciones
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUS-P1000HS
  • Familia de productoUnistrut
  • Grupo de productos1-5/8" Metal Framing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Miembro estructural
  • Código Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Descripción Uniclass 2015Structural framing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStructural Metal Framing
  • Número OmniClass23-13 35 00
  • Título OmniClass Framing Products