Publique sus productos
P5000T - 1-5/8 x 3-1/4 - 12 Gauge Slotted
Atkore

P5000T - 1-5/8 x 3-1/4 - 12 Gauge Slotted

Traducido por Google,
El canal de soporte ranurado calibre 12 P5000T (ranurado en sentido contrario a las vértebras) tiene ranuras en la parte posterior para usar con varillas roscadas de 1/2" y sujetadores. Las ranuras son una ventaja durante la instalación, ya que eliminan la necesidad de perforar en el campo el canal ranurado tradicional y, al mismo tiempo, conservan la capacidad de ajuste del canal ranurado tradicional. Esta opción ranurada es popular porque es ajustable y se adapta a varillas roscadas de gran diámetro, pero tiene una pérdida de capacidad de carga modesta en comparación con la versión sólida. Tiene el 85 % de la capacidad de la versión sólida del perfil.

Descargue Atkore BIM Toolbar de forma gratuita para acceder a más de 1000 familias sin salir de Revit desde Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

o desde nuestro sitio web BIM:
http://atkore.com/bim
Especificaciones
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUS-P5000T
  • Familia de productoUnistrut
  • Grupo de productos1-5/8" Metal Framing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Miembro estructural
  • Código Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Descripción Uniclass 2015Structural framing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStructural Metal Framing
  • Número OmniClass23-13 35 00
  • Título OmniClass Framing Products