El altavoz estratégicamente oculto incorpora un diseño de guía de ondas radicalmente diferente al de cualquier otro altavoz de techo. Su diseño único permite una amplia cobertura de audio mientras el controlador permanece oculto en el techo tras la lente de dispersión adaptativa que sobresale 3".
Las siguientes opciones están disponibles para descargar:
Subwoofer estratégicamente oculto. SHS-LF
Altavoz estratégicamente oculto con transformador de 32 vatios 70/100 V y carcasa. SHS-6T2
Altavoz multifunción estratégicamente oculto (blanco) - Configuración solo para techo - Paquete de 24 para contratistas. SHS-3T2-W
Paquete de 2 altavoces estratégicamente ocultos para techos de terraza. SHS-3T2-HD
Puente de tejas SHS-3T2. SHS-3T2-B
Altavoz de techo de doble cono de 8" con transformador de 5 vatios (25 V/70 V) y deflector 62-8. SD72W
Altavoz coaxial de techo de 8" con transformador de 70,7 V y 8 W y deflector 62-8. GD87W
Subwoofer de techo de 8" con puerto sintonizado y transformador de 60 vatios, 70 V/100 V. FAPSUB-1
Altavoz coaxial de techo de 6" con transformador de 60 W, 70/100 V y caja con puerto. FAP6260T
Altavoz coaxial de techo de 8" con transformador de 60 W, 70/100 V y caja con puerto. FAP82T
Altavoz coaxial de techo de 6" con transformador de 32 W, 70/100 V, caja con puerto y certificación UL2043. FAP62T-UL2043
Pata de perro para FAP42T/FAP62T. FAP62T
Altavoz coaxial de techo de 6" con transformador de 32 W, 70/100 V, caja con puerto y certificación UL2043. FAP62T-UL2043
Altavoz coaxial de techo de 4" de montaje superficial con transformador de 16 W, 70/100 V. FAP42TC
Altavoz coaxial de techo de 4" con transformador de 16 W, 70/100 V, caja con puerto y certificación UL2043. FAP42T-UL2043
Altavoz coaxial de techo de 4" con transformador de 16 W, 70/100 V y caja con puerto. FAP42T-B
Altavoz coaxial de techo de 4" con transformador de 16 W, 70/100 V y caja con puerto. FAP42T
Altavoz de techo de 4" con transformador de 16 W, 70/100 V y caja con puerto. FAP40T-B
Altavoz de techo de 4" con transformador de 16 W, 70/100 V y caja con puerto. FAP40T
Altavoz coaxial de techo con controlador de compresión de 8", transformador de 60 W, 70/100 V y caja con puerto. FAP8CXT
Paquete de altavoces de 2' x 2' con bandeja de caída. DT22
Paquete de altavoces de 30 x 60 cm con perforación debajo del altavoz. DT21
Paquete de altavoces de 6" x 2' con bandeja de caída. DT6
Serie FC
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |