Silent Guard® Vinyl Acoustic Windows, Model 720 Casement Window, STC 25-33, OITC 21-27

Traducido por Google,
Un favorito de larga data de los profesionales del diseño, las líneas limpias y elegantes de la ventana abatible se encuentran en muchas de las casas más prestigiosas de Estados Unidos. La ventana abatible acústica Silent Guard® Modelo 720 está diseñada para cumplir con una amplia gama de requisitos de control de sonido, lo que garantiza que pueda ofrecer tanto el rendimiento como el valor que exigen sus clientes. Adecuadas para una amplia variedad de aplicaciones residenciales y comerciales ligeras, las puertas y ventanas acústicas Silent Guard® están cuidadosamente diseñadas y meticulosamente fabricadas para combinar tecnologías de supresión de sonido de vanguardia con la resistencia y la belleza libre de mantenimiento de la construcción de vinilo sólido. Las ventanas y puertas Silent Guard® brindan un control de sonido excepcional y una durabilidad duradera en un paquete elegante y refinado. Además de sus increíbles cualidades de supresión de sonido, estas ventanas hechas a la medida ofrecen todas las características y opciones que espera de las ventanas de vinilo premium de Atrium, incluidos perfiles de cámaras múltiples soldados por fusión, sistemas de acristalamiento de borde cálido y rejillas decorativas en una amplia variedad de estampados y estilos. Objeto BIM alojado en Autodesk® Seek, publicado por cortesía de BIMobject®
Especificaciones
  • Additional Features Include - Multi-Point Locking Hardware secures frame and sash for a weather-tight fit and superior security. - State-of-the-Art Operating Hardware with nested crank handle adds aesthetic appeal and provides smooth, easy sash operation - Choice of Block Frame or Integral Pre-Punched Mounting Flange provides for convenient installation in a variety of wall conditions - Secondary Glazing Panel is contained within the window sash and accepts glass up to ¼’’ thick for use where the highest noise levels are encountered - Dual Weep / Drainage System carries water away from the window while reducing air and dust penetration - Multiple Rows of Full-Surround Weatherstrip reduce air infiltration and enhance acoustic performance - Beveled Frame Design provides a stylish, hand-crafted exterior appearance - DP 55 Structural Performance qualifies this window for use in a wide variety of construction applications ADA Compliant - Yes Air Infiltration - 0.01 cfm/sq ft Color (Exterior) - Adobe, Bronze, Brown, Green, Red, Silver, White, Almond Show Less Color (Interior) - White, Almond, Adobe Depth - 3.25" Design Pressure - C-R-55 (DP 55) Fabrication Method - Fusion Welded Frame Material - Vinyl, PVC, Plastic Frame Thickness - 3.00" Glazing Type - Double Glazing, Low E Insultaing Glass, Low E Insulating Glass w/Argon, Non-Impact Laminated, Clear Insulating Glass, Obscure Glass, Tempered Safety Glazing, Tinted Glass Height - 23.5", 29.5", 35.5", 41.5", 47.5", 53.5", 59.5", 65.5", 71.5" Industry Standards - AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440, ASTM E 90, NFRC 100, NFRC 200 Show Less Installation Style - Mounting Flange, Blcok Frame Integral Finish - White, Almond, Adobe Intended Function - Sound Control Maximum Water Resistance - 10.65 psf Method of Operation - Side Hinged STC Rating - 25, 28, 33 Solar Heat Gain Coefficient - 0.24, 0.26, 0.30, 0.31, 0.33, 0.34 U Value - 0.28, 0.31 Uniform Structural Wind Load - 82.76 psf Visible Transmittance - 0.46, 0.44, 0.43, 0.41, 0.40, 0.39 m, 0.37, 0.36 Show Less Width - 17.5", 23.5", 29.5", 35.5" Window Style - Casement
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSilent-Guard-Vinyl-Acoustic-Windows-Model-720-Casement-Window
  • Familia de productoCasement Windows
  • Grupo de productosVinyl Acoustic Windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Material secundarioPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas - Otros
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Anguilla
Antigua y Barbuda
Aruba
Barbados
Belice
Bermudas
Islas Vírgenes Británicas
Canadá
Caribe Neerlandés
Islas Caimán
San Martín
Costa Rica
Cuba
Curazao
Dominica
República Dominicana
El Salvador
Groenlandia
Granada
Guadalupe
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
Martinica
México
Montserrat
Nicaragua
Panamá
Puerto Rico
San Cristóbal y Nieves
Santa Lucía
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Saint Barthélemy
Sint Maarten
Bahamas
Trinidad y Tobago
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Estados Unidos