Silent Guard® Vinyl Acoustic Windows, Model 7200 Picture Window, STC 40-48, OITC 25-38

Silent Guard® Vinyl Acoustic Windows, Model 7200 Picture Window, STC 40-48, OITC 25-38

Traducido por Google,
Las ventanas panorámicas acústicas Silent Guard® Modelo 7200 están diseñadas para cumplir con una amplia gama de requisitos de control de sonido, lo que garantiza que pueda brindar tanto el rendimiento como el valor que exigen sus clientes. Adecuadas para una amplia variedad de aplicaciones residenciales y comerciales ligeras, las puertas y ventanas acústicas Silent Guard® están cuidadosamente diseñadas y meticulosamente fabricadas para combinar tecnologías de supresión de sonido de vanguardia con la resistencia y la belleza libre de mantenimiento de la construcción de vinilo sólido. Las ventanas y puertas Silent Guard® brindan un control de sonido excepcional y una durabilidad duradera en un paquete elegante y refinado. Además de sus increíbles cualidades de supresión de sonido, estas ventanas hechas a la medida ofrecen todas las características y opciones que espera de las ventanas de vinilo premium de Atrium, incluidos perfiles de cámaras múltiples soldados por fusión, sistemas de acristalamiento de borde cálido y rejillas decorativas en una amplia variedad de estampados y estilos. Objeto BIM alojado en Autodesk® Seek, publicado por cortesía de BIMobject®
Especificaciones
  • Additional Features Include
    - Choice of Block Frame or Factory-Applied Mounting Flange provides for convenient installation in a variety of wall conditions
    - Secondary Sash accepts up to ¼’’ thick laminated glass for use when the highest noise levels are encountered
    - Weep / Drainage System carries water away from the window while reducing air and dust penetration
    - Commercial Grade Performance qualifies this window for use in a wide variety of construction applications

    Air Infiltration - 0.01 cfm/sq ft
    Color (Exterior) - Adobe, Bronze, Brown, Green, Red, Silver, White, Almond Show Less
    Color (Interior) - White, Almond
    Depth - 4.50"
    Design Pressure - F-DW-C-30 (DP 30)
    Fabrication Method - Fusion Welded
    Frame Material - Vinyl, PVC, Plastic
    Frame Thickness - 4.50"
    Glazing Type - Double Glazing, Low E Insultaing Glass, Low E Insulating Glass w/Argon, Triple Glazing, Non-Impact Laminated, Clear Insulating Glass, Obscure Glass, Tempered Safety Glazing, Tinted Glass
    Height - 17.5", 23.5", 29.5", 35.5", 41.5", 47.5", 53.5", 59.5", 65.5", 71.5", 77.5", 83.5", 89.5", 95.5", 101.5", 107.5"
    Industry Standards - AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440, ASTM E 90, NFRC 100, NFRC 200
    Installation Style - Mounting Flange, Block Frame
    Integral Finish - White, Almond
    Intended Function - Sound Control
    Maximum Water Resistance - 7.52 psf
    STC Rating - 40, 44, 46, 47, 48
    Solar Heat Gain Coefficient - 0.32, 0.29, 0.27, 0.26, 0.23, 0.19, 0.18
    U Value - 0.19, 0.20, 0.21, 0.22
    Uniform Structural Wind Load - 45.11 psf
    Visible Transmittance - 0.50, 0.49, 0.48, 0.47, 0.45, 0.44, 0.43
    Width - 17.5", 23.5", 29.5", 35.5", 41.5", 47.5", 53.5", 59.5", 65.5", 71.5", 77.5", 83.5", 89.5", 95.5", 101.5", 107.5"
    Window Style - Picture Window
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSilent-Guard-Vinyl-Acoustic-Windows-Model-7200-Picture-Window
  • Familia de productoFixed Windows
  • Grupo de productosVinyl Acoustic Windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Material secundarioPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas - Otros
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 1.4L413
  • Descripción Uniclass 1.4Windows
  • Código Uniclass 2.0PR-59-97
  • Descripción Uniclass 2.0Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Anguilla
Antigua y Barbuda
Aruba
Barbados
Belice
Bermudas
Islas Vírgenes Británicas
Canadá
Caribe Neerlandés
Islas Caimán
San Martín
Costa Rica
Cuba
Curazao
Dominica
República Dominicana
El Salvador
Groenlandia
Granada
Guadalupe
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
Martinica
México
Montserrat
Nicaragua
Panamá
Puerto Rico
San Cristóbal y Nieves
Santa Lucía
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Saint Barthélemy
Sint Maarten
Bahamas
Trinidad y Tobago
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Estados Unidos