Publique sus productos
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part
    ATT

    ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part

    Traducido por Google,

    El mini desagüe de suelo ATT – Sumidero horizontal con tapa redonda (de una sola pieza) ofrece a arquitectos y diseñadores una solución de drenaje altamente funcional y estéticamente atractiva para entornos industriales y comerciales exigentes. Diseñado específicamente para instalaciones de procesamiento de alimentos, industrias químicas, cervecerías, lecherías y aplicaciones similares, este desagüe garantiza estándares de higiene excepcionales, un rendimiento de drenaje fiable y fácil mantenimiento.

    Fabricado con acero inoxidable de primera calidad, incluido AISI 304 y AISI 316L resistente a la corrosión, el minidrenaje de piso ATT garantiza durabilidad y resistencia a largo plazo a agentes químicos agresivos, ciclos de saneamiento frecuentes y condiciones operativas desafiantes.

    Este sumidero horizontal de una sola pieza presenta un diseño de tapa redondeada, lo que reduce la posible acumulación de suciedad y residuos y simplifica los procedimientos de limpieza. Su construcción sin costuras y de precisión minimiza las soldaduras, lo que mejora aún más la higiene al eliminar las zonas propensas a la contaminación.

    Cada desagüe incorpora una práctica cesta interna, diseñada para recoger eficazmente los residuos sólidos, manteniendo un flujo de drenaje sin obstrucciones y facilitando las tareas de mantenimiento regulares. Además, su acabado liso y de alta calidad garantiza una manipulación e instalación seguras, cumpliendo con los más estrictos estándares de higiene y seguridad.

    Con su diseño inteligente y su construcción robusta, el mini drenaje de piso ATT es una opción ideal para arquitectos e ingenieros que buscan incorporar sistemas de drenaje eficientes, higiénicos y visualmente discretos en los diseños de instalaciones industriales y comerciales modernas.

    Especificaciones
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • round surface,
      • outer edges 4mm thick, sheet thickness 1.5 mm,
      • body pressed without joints,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • no stagnant water in the body of the drains according to EHEDG
      • height of the water column is 50 mm,
      • strainer,
      • flow rate - 0,9 l/s,
      • Grating load class - up to D400,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaatt-mini-floor-drain-gully-horizontal-with-round-top-single-part
    • Familia de productoATT drainage, drainages channels
    • Grupo de productosATT point drainages and gullies
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-05-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Floor